Mushroom knob thermoplastic black grey RAL 7021 06242-A3X40
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
€3.61
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
33
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
33
L=thread length
40
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
18
D3
31
H1
15
Size
3
Thread type
external thread
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
Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.