text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão recartilhado
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
10-32
H=Altura
22
L=Comprimento da rosca
20
Cor Tampa
grafite RAL 7021
D2
14
D3
19
H1
8
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram