text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão recartilhado
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
34
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
36
L=Comprimento da rosca
20
Cor Tampa
grafite RAL 7021
D2
22
D3
31
H1
13
Tamanho
3
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought