Botão recartilhado termoplástico grafite RAL 7021 06092-03A4X40
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- 4 Variantes de cores
Sales unit
4,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
36
L=thread length
40
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
22
D3
31
H1
13
Size
3
Thread type
external thread
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.