Botão recartilhado termoplástico grafite RAL 7021 06092-1A16X20
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- 4 Variantes de cores
Sales unit
1,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Botão recartilhado
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
10-32
H=Altura
22
L=Comprimento da rosca
20
Cor
Tampa
vermelho RAL 3020
D2
14
D3
19
H1
8
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
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
Description
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.