text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão recartilhado
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
22
L=Comprimento da rosca
30
Cor Tampa
cinza RAL 7035
D2
14
D3
19
H1
8
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought