text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Versão 1
polido
Forma
K
Material do corpo básico
duroplástico (termofixo)
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço de usinagem fácil
Cor dos componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
60
D=Rosca (inch)
1/2-13
H=Altura
37
T=Profundidade do filete da ro
18
D2
30
H1
18,5
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Duroplástico PF 31.
Aço.
Versão
Duroplástico preto, altamente polido.
Aço passivado azul.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought