Manípulo de cinco pontas polido duroplástico (termofixo) preto 06851-01-32A2X30
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- peça altamente polida
Sales unit
4,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Versão 1
polido
Forma
L
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço de usinagem fácil
Cor
dos componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
32
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
22,5
L=Comprimento da rosca
30
D2
16
H1
11
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplástico PF 31.
Aço.
Aço.
Versão
Duroplástico preto, altamente polido.
Aço passivado azul.
Aço passivado azul.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.