text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com função de segurança
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
30,5
L=Comprimento da rosca
40
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
Quantidade de dentes
12
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought