Star grip with safety function thermoplastic jet black RAL 9005 06224-50A31X20
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
Sales unit
10,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
41,9
L=thread length
20
D2
17
D8
22
H1
10
H4
37,1
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.