Manípulo em estrela com função de segurança termoplástico vermelho RAL 3020 06224-32AE84X20
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
Sales unit
9,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com função de segurança
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
32
D=Rosca (inch)
8-32
H=Altura
25
L=Comprimento da rosca
20
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
Quantidade
de dentes
12
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Pino roscado em aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.