text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com função de segurança
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
32
D=Rosca (inch)
8-32
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
6
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
Quantidade de dentes
12
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Os manípulos em estrela com função de segurança evitam alterações no ponto de contato, devido à abertura ou fechamento acidentais.
No estado inicial, o cabo pode ser girado livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de contato. Somente pressionando o cabo será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo por meio de uma mola.
Material
Manípulo em estrela e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Sob consulta
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram