text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo bola
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
51
L=Comprimento da rosca
20
T=Profundidade do filete da ro
14
Cor Tampa
vermelho RAL 3020
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Um produto perfeitamente ergonômico para um manuseio ”tridimensional”. À ”terceira dimensão” foi atribuído um serrilhado longitudinal. Graças à engenharia de design computadorizada, podemos atender às exigências dos mais diferentes setores.
Material

Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram