Manípulo de cinco pontas termoplástico grafite RAL 7021 06253-63A515
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
5,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Forma
K
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
63
D=Rosca (inch)
1/2-13
H=Altura
44
T=Profundidade do filete da ro
18
Cor
Tampa
cinza RAL 7035
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.