- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.