Descrição
Material
Termoplástico preto, pinos roscados em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Indicação de desenho
Forma L: rosca macho
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.