text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Termoplástico preto, bucha em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Indicação de desenho
Forma D: rosca fêmea sem tampa
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram