text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura en estrella
DIN
DIN 6336
Forma
L
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
25
L=Longitud de la rosca
20
D8
18
H3
13
Tipo de rosca
rosca exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material

Termoplástico negro, perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Perno roscado con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought