Manípulo em estrela termoplástico preto 06212-20-450A5X60
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Sales unit
12,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
1/2-13
H=Height
32
L=thread length
60
D8
22
H3
17
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto, pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.