Manípulo em estrela termoplástico preto 06220-20-440A4X50
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Unidade de venda
1,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
DIN
DIN 6336
Forma
L
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
25
L=Comprimento da rosca
50
D8
18
H3
13
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico preto, pinos roscados em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.