Knurled screw free-cutting steel black oxidised 06090-A0X10
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Material: aço de usinagem fácil ou aço inoxidável 1.4305
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
3,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
20
D=Thread (inch)
10-24
H=Height
11,5
L=thread length
10
D3
10
K
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Steel.
Stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Stainless steel bright.
Note
The following thread lengths have no undercut:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.