Parafuso recartilhado aço inoxidável superfície sem tratamento 06090-A22X25
- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Material: aço de usinagem fácil ou aço inoxidável 1.4305
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
6,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso recartilhado
DIN
DIN 464
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
24
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
15
L=Comprimento da rosca
25
D3
12
K
5
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31161505
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os seguintes comprimentos de roscas não possuem rebaixo:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.