- Campos de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, construção metálica
- Universal
- Versão: aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.