text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram