Cylindrical grip giratório thermoplastic 06325-01-14A3
- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
- Design Kipp NOVO grip
Sales unit
5,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Form
B
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
5/16-18
L1=Handle length
82,5
T=thread depth
16
D2
18
L2
12,5
SW
15
Size
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.