Cabo cilíndrico giratório termoplástico 06325-01-1AE
- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
- Design Kipp NOVO grip
Sales unit
3,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
giratório
Forma
A
Tipo
da forma
com rosca macho
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
14
D=Rosca (inch)
8-32
L1=Comprimento do cabo
40
L=Comprimento da rosca
6
D2
9
L2
5
SW
8
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.