Cabo cilíndrico reversível termoplástico 06326-01-1AE
- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Prevenção de cantos e bordas de interferência
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
- Design Kipp NOVO grip
Unidade de venda
19,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
reversível
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
14
D=Rosca (inch)
8-32
L1=Comprimento do cabo
40
L=Comprimento do cabo
35
T=Profundidade do filete da ro
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.