Cabo cilíndrico reversível termoplástico 06326-01-2A1
- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Prevenção de cantos e bordas de interferência
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
- Design Kipp NOVO grip
Sales unit
21,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
fold-down
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
16
D=Thread (inch)
10-32
L1=Handle length
49
L=Handle length
44
T=thread depth
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.