text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
fold-down
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
20
D=Thread (inch)
1/4-20
L1=Handle length
59,5
L=Handle length
55
T=thread depth
6
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material
Cabo termoplástico.
Eixo em aço.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Indicação
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought