text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manivela
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
sem furo transversal
Forma
D
Tipo da forma
com cabo giratório
Tipo de produto
cabo girátório
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite escuro
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
brunido
A=Distância entre centros
80
D2=Furo de fixação (inch)
0,375
H1=Altura do cabo
49,1
H=Altura
85,8
L=Comprimento
104
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
As coberturas do cubo e do cabo cilíndrico giratório são fornecidas desmontadas.
Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
As manivelas podem ser fixadas axialmente no eixo, através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought