text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manivela
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
sem furo transversal
Forma
C
Tipo da forma
com cabo reversível
Tipo de produto
cabo reversível
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite escuro
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
grafite escuro
A=Distância entre centros
100
D2=Furo de fixação (inch)
0,375
H1=Altura do cabo
59,5
H=Altura
105,2
L=Comprimento
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
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
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
A cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram