Manivela Furo de ajuste termoplástico grafite escuro 06500-12CP
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Possibilidades de fixação axial e radial
Unidade de venda
49,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manivela
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
sem furo transversal
Forma
C
Tipo
da forma
com cabo reversível
Tipo de
produto
cabo reversível
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite escuro
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
grafite escuro
A=Distância entre centros
100
D2=Furo de fixação (inch)
0,5
H1=Altura do cabo
59,5
H=Altura
105,2
L=Comprimento
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Tamanho
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
A cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
As manivelas podem ser fixadas axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.