text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
160
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
40
D3≈
32
Grip
Machine handle
L1
20
Number of spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought