text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
fixo
DIN
DIN 950
Tipo de produto
cabo fixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
alumínio
D1=Diâmetro externo
250
D2=D2 (inch)
0,75
L3=Altura
50
D3≈
45
L1
28
Punho, cabo
Cabo anatômico
Quantidade de raios
5
UNSPSC Code
31162802
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
Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram