text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
fixo
DIN
DIN 950
Tipo de produto
cabo fixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
alumínio
D1=Diâmetro externo
400
D2=D2 (inch)
1
L3=Altura
63
D3≈
65
L1
38
Punho, cabo
Cabo anatômico
Quantidade de raios
5
UNSPSC Code
31162802
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
Handwheel aluminium.
Fixed grip aluminium, centre pin black oxidised steel.
Revolving grip aluminium, centre pin trivalent blue passivated steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram