Volante Furo de ajuste alumínio 06273-0250XCR
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Unidade de venda
81,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 950
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
alumínio
D1=Diâmetro externo
250
D2=D2 (inch)
0,75
L3=Altura
50
D3≈
45
L1
28
Punho, cabo
sem cabo
Quantidade de
raios
5
UNSPSC Code
31162802
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
Volante de alumínio, eixo de aço, brunido
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.