Volante Furo de ajuste alumínio 06273-0400XCS
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Sales unit
240,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
400
D2=D2 (inch)
1
L3=height
63
D3≈
65
Grip
without
L1
38
Number of
spokes
5
UNSPSC Code
31162802
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
Volante de alumínio, eixo de aço, brunido
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.