Volante Furo de ajuste ferro fund.cinz. 06271-2140XCQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Sales unit
51,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main
material
grey cast iron
Component
material
steel
D1=Outside diameter
140
D2=D2 (inch)
0,625
L3=height
39
D3≈
30
Grip
Machine handle
L1
19
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Volante em ferro fundido cinzento.
Cabo anatômico em aço.
Cabo anatômico em aço.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.