Handwheel reamed hole grey cast iron 06271-0180XCP
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Sales unit
€60.50
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
180
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
43
D3≈
36
Grip
without
L1
22
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Handwheel grey cast iron
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.