Volante Furo de ajuste ferro fund.cinz. 06271-0180XCQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Unidade de venda
60,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 950
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
D1=Diâmetro externo
180
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altura
43
D3≈
36
L1
22
Punho, cabo
sem cabo
Quantidade de
raios
3
UNSPSC Code
31162802
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
Volante em ferro fundido cinzento.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.