text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
DIN 950
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
D1=Diâmetro externo
400
D2=D2 (inch)
1
L3=Altura
63
D3≈
65
L1
38
Punho, cabo
sem cabo
Quantidade de raios
5
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Volante em ferro fundido cinzento.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought