Volante Furo de ajuste termoplástico grafite escuro 06263-1080CO
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
Unidade de venda
16,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Versão 2
sem furo transversal
Forma
E
Tipo
da forma
com furo de ajuste
Tipo de
produto
cabo girátório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite escuro
Material
dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro externo
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altura
37,5
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
13
D5
M4
H
17,5
L
75
L1
13
L2
40
Material peças de aço
aço
Punho, cabo
cabo cilíndrico giratório
Tamanho
1
UNSPSC Code
31162802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
A cobertura do cubo e do cabo cilíndrico giratório são fornecidas desmontadas. Para a devida montagem, o eixo do cabo tem que ser parafusado no furo do alojamento.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.