Volante de dois raios Furo de ajuste alumínio 06277-0125XCO
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Sales unit
24,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
alumínio
D1=Diâmetro externo
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altura
33,5
D3
31
L1
18
UNSPSC Code
31162802
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
Volantes de dois raios de alumínio, eixo de aço, brunido
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.