2-Spoke handwheel reamed hole aluminium 06277-0125XCP
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Sales unit
24,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,5
L3=height
33,5
D3
31
L1
18
UNSPSC Code
31162802
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
Handwheel aluminium, centre hub galvanised steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.