text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de produto
cabo fixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
duroplástico
D1=Diâmetro externo
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altura
28
D3
24
L1
16
UNSPSC Code
31162802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram