Volante de dois raios Furo de ajuste alumínio 06277-2100XCO
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
- Cabo cilíndrico em duroplástico, eixo em aço zincado, aro polido
Unidade de venda
29,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
cabo fixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
duroplástico
D1=Diâmetro externo
100
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altura
33
D3
26
L1
17
UNSPSC Code
31162802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.