text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
poliamida
D1=Diâmetro externo
198
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altura
60
D3
51
H
31
H2
17,5
L1
32
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões centrais em poliamida.
Bucha de passagem em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Indicação
A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought