2-Spoke handwheel reamed hole polyamide 06255-4200XCQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
Sales unit
33,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
revolving grip
Main
material
polyamide
Component
material
polyamide
D1=Outside diameter
198
D2=D2 (inch)
0,625
L3=height
60
A
82
D3
51
D4
26
H
31
H2
17,5
L
141
L1
32
L2
81
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Indicação
A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.