Volante de dois raios Furo de ajuste poliamida 06255-6130XCN
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão com ou sem ranhura
Unidade de venda
33,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
cabo reversível
Material
do corpo
básico
poliamida
Material
dos componentes
poliamida
D1=Diâmetro externo
129
D2=D2 (inch)
0,312
L3=Altura
52
A
51
D3
32
D4
20
H
29
L
111
L1
20
L2
59
L4
53
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Indicação
A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.