text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Volante de dois raios
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de produto
cabo reversível
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
poliamida
D1=Diâmetro externo
200
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altura
69
A
80
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.
Indicação
A tolerância H7 para o furo D2 indicada no desenho é válida para volantes métricos. A tolerância válida para os volantes métricos é de H10.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought